キーワード検索に1,235件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
オーダリムーバルフィルタ 10-AMF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
フリーマウントシリンダ 10-/11-/21-/22-CDU
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) オートスイッチ/共通注意事項 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CDU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25 |
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (標準) |
10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (標準) |
リターンフィルタ FH100
油圧機器 » 油圧用機器
シリーズ | 接続口径(Rc) | 定格流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|
FH100 | 3/4~3 | ペーパー:50~600 マイクロメッシュ: 60~700 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 74,105 |
JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CH2E | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2EW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2F | 7 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2FW | 7 | ステンレス | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2G | 14 | 鉄 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
CH2H | 14 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
インテリジェントバルブコントローラ ND9000
計装用補助機器 » ポジショナ-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND9100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9300 | ステンレス鋼 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND9400 | ステンレス鋼 およびポリマー複合材 | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
バッグフィルタ FGF
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGF | 100(4B),150(6B)JIS 10KFF | 0.5MPa | MAX.80 |
ペルチェ式サーモ恒温槽(オーダーメイド) INR
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
INR-244-696A | -15~60℃ | 280W | ±0.02℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-745 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-733 | 0~60℃ | 140W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-747 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-736 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-746 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-734 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-749 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-748 | 0~60℃ | 320W | ±0.03℃ | ペルチェ式水冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
INR-244-757 | 0~60℃ | 220W | ±0.03℃ | ペルチェ式空冷 | 清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能) |
定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ-
・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
・吐出量の調整が可能
・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
・シャットオフ機能
・自吸式で呼び水不要
シリーズ | 接続方式 | 接液部材質 ボディ | 接液部材質 ダイヤフラム/チェック弁 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
LSP | 直接配管形 ベース配管形 | PEEK PP | EPDM FKM | 水 脱イオン水(純水) 希釈液 洗浄液 |
フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

-
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
・食品衛生法試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TLM/TILM | φ2,φ3,φ4,φ6 φ8,φ10,φ12,φ16 φ19,φ25 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1'' φ1 1/4'' | 半透明、黒、赤、青 |