WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,243件のヒットがありました。


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045

エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
    ・IO-Link通信対応
     IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
    ・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
     オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
    ・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
     付) [末尾品番-X2045]
     オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
  • エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、40検索結果を表示
    デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、40検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径定格流量範囲 L/min入出力切換方式
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X204430、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、スタンバイレギュレータ用出力N.O. (ノーマルオープン)
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X204530、401/4、3/8、1/2、アタッチメントなし10~1000L/min、20~2000L/minIO-Link、残圧排気弁用出力N.O. (ノーマルオープン)

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRSC012〜0605~40℃1.3kW~5.9kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%)
HRSC0905~40℃9.5kW,11kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)
HRSC1005~35℃10.5kW,11.5kW±0.1℃空冷冷凍式,水冷冷凍式清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水)

樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・ボディ材質:高強度PA66
    ・配管タイプ
     ・ソケット形(塩化ビニル管)
     ・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
    ・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
     ・水
     ・希釈農薬
     ・液体肥料
    ・ウォータハンマ緩和形
    ・シール材質:NBR,FKM,EPDM
    ・消費電力:3W
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
  • 樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    JSXN-X1パイロット式検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式配管サイズ
ソケット形/内径(mmø)
配管サイズ
ねじ形
 
オリフィス径(mmφ)
JSXN-X1パイロット式N.C.26.5
32.6
3/4
1
25

イオナイザ/バータイプ IZS51

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高速除電最速0.1秒
    ・省スペース 高さ70mm×幅28mm
     コンパクト・フラットボディ
     狭小スペースでの設置が可能
    ・通信プロトコルIO-Link対応
    ・ローメンテナンスカートリッジ
     エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
     集約
     従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
    ・バルブユニット搭載可
     待機中はエアパージを停止して消費エア削減

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS51
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZS51検索結果を表示
シリーズイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
機能
IZS51コロナ放電式±30V以内オートイオンバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力

コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ 上配管形 JSY3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・JSY3000シリーズに上配管形を追加
    ・4(A)、2(B)ポートの出力圧検出が可能

     (注意)搭載するベースは横配管形となります。
シリーズ4(A)/2(B)ポート
管接続口径 ねじ配管
消費電力(W)
JSY3000Rc1/160.4(標準)
0.1(節電回路付※)
※オーダーメイド

電動ストッパシリンダ LEB□

電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド
    ・搬送ラインの電動化の要求に対応
    ・用途に応じて2種類の制御タイプを用意
     コントローラ制御
     コントローラレス
    ・ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
    ・ショックアブソーバの交換が容易
     止めねじを緩めるだけで交換が可能
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
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    取扱説明書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
  • 電動ストッパシリンダ LEB□
    自己宣言書
    作動方式 シリーズ サイズ 検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X132検索結果を表示
    コントローラ制御
    ステップモータ
    LEBQ-X150検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBQ-X3140検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X350検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X363検索結果を表示
    コントローラレス
    DCモータ
    LEBH-X380検索結果を表示
作動方式シリーズサイズストローク
(mm)
ロッド先端形状
面取り
ロッド先端形状
ローラ
ロッド先端形状
レバー
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X13220
コントローラ制御
ステップモータ
LEBQ-X15030
コントローラレス
DCモータ
LEBQ-X314020--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X35030--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X36330--
コントローラレス
DCモータ
LEBH-X38040--

高タクト対応 ステップモータコントローラ JXC5H/6H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
仕様シリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
ステップデータ
入力タイプ
JXC5H/6Hステップモータ
(サーボ DC24V)
DC24V ±10%入力点数11点
(フォトカプラ絶縁)
出力点数13点
(フォトカプラ絶縁)

コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・高帯電ワークを強力除電
     パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
    ・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
     (高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
     設備の隙間を通して設置可能
     狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
    ・エア供給なしでの強力除電
    ・高速除電  減衰時間約60%短縮
    ・分岐ケーブルによる両方向除電
     1台の高電圧電源で対応可能
    ・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
     バーとノズルの混載接続も可能
    ・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
     コントローラ~バー最大設置距離:15m
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
    IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式機能
IZT44 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式高電圧異常検知
出力チェック
IZT45 スリムバータイプコントローラ 分離型コロナ放電式オートバランス
メンテナンス検知
高電圧異常検知
イオン発生停止入力
出力チェック

Go Top