WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,243件のヒットがありました。


協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動真空グリッパ(真空ポンプ内蔵タイプ)
    ・エア源不要の真空グリッパ
    ・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
     真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
    ・吸着に必要な周辺機器をユニット化
     真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化
    ・消費電流最大64%削減
     オートマチック/マニュアルモードによる省エネ運転
    ・軽量:556g
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

    最大吸込流量*1 当社測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
    最大可搬質量*2 パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
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
  • 協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXPE5検索結果を表示
  • 協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXPE5検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径最大吸込流量*1
[L/min(ANR)]
最大可搬質量*2
[Kg]
ZXPE5平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
フィルム包装ワーク用平形
φ8~φ324.55

電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・最大可搬質量
     サイズ80:水平→75kg, 垂直→70kg
     サイズ100:水平→240kg, 垂直→200kg
    ・速度:5000mm/s
    ・最大加減速度:50000mm/s²
    ・駆動方式:ベルト
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量:水平
(kg)
可搬質量:垂直
(kg)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
ベルト駆動
LET80NNS-X11300~3000MAX.75MAX.70MAX.5000130
モータレス
ベルト駆動
LET100NNS-X11300~3000MAX.240MAX.200MAX.5000240

ノンフロン(CO2冷媒)対応半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・フロンレス(CO2冷媒 R744)対応
    ・GWP:1(自然冷媒)
    ・EU冷媒規制:GWP150以下※
    ・米国冷媒規制:GWP700以下※
    ・カリフォルニア州冷媒規制:GWP750以下
     ※2023年12月現在
    ・空輸可能
     使用冷媒が無毒かつ不燃性※につき空輸制限なし
     ※A1(ASHRAE34規格)
    ・フロン管理工数ゼロ
     フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
    ・フロン回収&廃棄コストゼロ
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
  • ノンフロン(CO2冷媒)対応半導体業界向サーモチラー INR-495-042/INR-495-043
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    INR-495-042
    INR-495-043
    8.5kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
INR-495-042
INR-495-043
-20~708.5kW±1.0℃水冷冷凍式フッ素化液

パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・最高作動圧力差4.0MPa
     用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
    ・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
     ※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
    ・耐環境性向上
     IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
     ステンレスコイルカバー採用
    ・低発塵構造
    ・禁油仕様
    ・容易なメンテナンス
     クリップを外すだけでコイル交換が可能
    ・省電力:消費電力6W
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSXH-X1パイロット形N.C.3/8,1/216

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » オートスイッチ
スイッチ/センサ/コントローラ » ロータリアクチュエータ・エアチャック対応オートスイッチ
    ・アクチュエータのストローク位置に応じたアナログ電圧を出力
    ・1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
     繰返し精度:±20mV(ストローク換算±0.1mm)
     判別可能寸法差:0.2mm
     ※高分解能範囲における値です。
      ストローク換算値はアクチュエータにより異なります。
     ※エアチャックにおいては、フィンガ片側における値となります。
      把持するワーク寸法へ換算する場合、2倍の値となります。
    ・アクチュエータから離れた場所で検出位置の表示/設定が可能
    ・アナログ電圧出力(1〜5V)
     ・アナログオートスイッチ単体でも使用可能
    ・設定工数削減
     ・スイッチの取付位置の微調整不要
     ・狭所・可動部でも調整が容易
    ・生産性向上
     ・チャックの全開~把持~把持ミスを検出
     ・リード線断線リスクを低減
    ・予防保全
     ・チャックの爪摩耗を表示
     ・日常点検の見える化(原点位置/把持位置)
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
  • アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH1AD(V)アナログオートスイッチ検索結果を表示
    D-MH1BN表示設定器検索結果を表示
    D-MH1BP表示設定器検索結果を表示
  • アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    D-MH1AD(V)アナログオートスイッチ検索結果を表示
    D-MH1BN表示設定器検索結果を表示
    D-MH1BP表示設定器検索結果を表示
シリーズ種類内容
D-MH1AD(V)アナログオートスイッチアナログ出力センサ(1~5V)
D-MH1BN表示設定器デジタル表示設定器 NPN2出力
D-MH1BP表示設定器デジタル表示設定器 PNP2出力

耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC

管継手&チューブ » チューブ
    ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
    ・クリアタイプ
     チューブ内部が視認できる透明性
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZCφ6黒、青、半透明空気、水

協働ロボット用電動グリッパ LEHR

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
    ・UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の
     協働ロボットに対応
    ・2種のバリエーション
    ・把持力:60〜140N
    ・電気配線1本を接続するだけで作動。
    ・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
    ・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
    ・プラグインソフトに対応:URCap
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
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボットLEHR検索結果を表示
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHR
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボットLEHR検索結果を表示
タイプシリーズ開閉 ストローク (mm) 把持力[N]
協働ロボットLEHR5060~140

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
    ・六角レンチ取付による施工性向上
    ・配管の自由度向上(360°回転可能)
    ・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
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
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属
    エルボタイプ
    ASBL検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属
エルボタイプ
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

真空用フィルタ AFJ-D

真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
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
  • 真空用フィルタ AFJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min (ANR)ろ過度
AFJ-D1/8,1/4,3/8,1/2180, 380, 6605,40,80

プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・工具不要、ハンドルの大型化
    ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
    ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
    ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
    ・軽量化:質量約28%Down
    ・流量の再現性が向上
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASD-AM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

Go Top