WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,244件のヒットがありました。


エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C85

ATEX指令適合品リスト » エアシリンダ
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
寿命向上シリンダ MGJ-XB24

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と
     仕様、取付寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上MGJ-XB24複動6,10

64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
    ・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
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
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY3000-L2.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10-X2

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・薄形9.8mm
    ・縦方向設置スペース約1/2(ZSE/ISE30A比較)
    ・最大10台まで同時コピー可能
    ・3ステップ設定
    ・ノングリース仕様
シリーズ種類定格圧力範囲
ZSE10F-X2連成圧-100.0~100kPa
ZSE10-X2真空圧0.0~-101.0kPa
ISE10-X2正圧-0.100~1.000MPa

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー