WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,244件のヒットがありました。


コンパクトスライド MXH

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・許容モーメント最大2倍以上向上
    ・高剛性 新リニアガイド採用
     各許容モーメント向上
    ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
     質量19%削減(ø20-10ストローク)
    ・3方向からの配管が可能
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
  • コンパクトスライド MXH
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXH複動検索結果を表示
  • コンパクトスライド MXH
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • コンパクトスライド MXH

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXH複動6,10,16,20

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B検索結果を表示
    すべり軸受形MY1M検索結果を表示
    カムフォロアガイド形MY1C検索結果を表示
    リニアガイド形MY1H検索結果を表示
    リニアガイド形MY1HT検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
    -XC67 オーダーメイド ダストシールバンドNBRライニング仕様 PDF
形式シリーズ作動方法チューブ内径(mm)
基本形MY1B複動10,16,20,25,32,40,50,63,80,100
すべり軸受形MY1M複動16,20,25,32,40,50,63
カムフォロアガイド形MY1C複動16,20,25,32,40,50,63
リニアガイド形MY1H複動10,16,20,25,32,40
リニアガイド形MY1HT複動50,63

エアハイドロユニット CC

エアシリンダ » エアハイドロユニット
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が得られます。
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
  • エアハイドロユニット CC
    自己宣言書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    エアハイドロユニットCC
    コンバータCCT検索結果を表示
    バルブユニットCCV検索結果を表示
形式シリーズ呼び径(mm)
エアハイドロユニットCC63,100,160
コンバータCCT40,63,100,160
バルブユニットCCV

フローティングジョイント J

エアシリンダ » フローティングジョイント/ロッドエンド
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
  • フローティングジョイント J
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    軽量コンパクトタイプJT検索結果を表示
    軽負荷用軽量タイプJC検索結果を表示
    標準形JA,JAF,JAL検索結果を表示
    標準形JA-X530,JAF-X530,
    JAL-X530
    重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL
    薄形シリンダ専用タイプJB検索結果を表示
    ステンレスタイプJS検索結果を表示
型式シリーズ適用シリンダチューブ内径(mm)
軽量コンパクトタイプJT20,25,32,40
軽負荷用軽量タイプJC20,25,32,40,50,63
標準形JA,JAF,JAL6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160
標準形JA-X530,JAF-X530,
JAL-X530
180,200
重荷重タイプJAH,JAHF,JAHL40,50,63,80,100
薄形シリンダ専用タイプJB12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160
ステンレスタイプJS10,15,16,20,25,32,40,50,63

ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
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
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJ5・S複動
    標準形CG5・S複動検索結果を表示
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ5・S複動10,16
標準形CG5・S複動20,25,32,40,50,63,80,100

ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CUJ複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CUJ単動(押)検索結果を表示
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CUJ複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20
標準形CUJ単動(押)4,6,8,10,12,16,20

エアシリンダ JMB(JMDB)

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
     エアセービング、スペースセービング
    ・全長短縮 27mm短縮
    ・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
    ・省エア 最大29%削減
     適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
    ・作業工数削減
     無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
    ・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
    ・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
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
  • エアシリンダ JMB(JMDB)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JMDB複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JMDB複動片ロッド32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

エアシリンダ CJ1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ1複動片ロッド4
標準形CJ1単動(押出し)2.5,4

防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
    ・防水性:IP※6相当
    ・パイロット弁の排気対策が不要。
     (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
    ・マニホールド化可能(50-VFE)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
    ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ型式有効断面積mm2 (Cv)消費電力(W)
50-VFE30005ポート18 (1.0)3.5
50-VFE50005ポート45 (2.5)3.5
50-VPE5003ポート41.4 (2.3)3.5
50-VPE7003ポート72 (4)3.5

5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8

ISO規格準拠製品 » ソレノイドバルブ
方向制御機器 » ISOバルブ
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠 VQ7-6/7-8
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ7-6検索結果を表示
    VQ7-8検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ7-66.00.111.4φ1001.0
VQ7-8130.273.3φ1401.0

Go Top