キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロック付薄形シリンダ CLQ/CDLQ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CLQ | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
ガイド付シリンダ MGG
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
-
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
※MGG-XC83は2023年5月に生産終了予定です。
MGG-XC104をご選定願います。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50,63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
耐粉体シリンダ
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
-
・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の微小粉体が舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
・ロッドカバー部にルブリテーナを2ヶ装着。
微小粉体30μm以下の侵入を防止
・ルブリテーナによりピストンロッドにグリース膜が形成され耐久性向上
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC92 | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
薄形シリンダ | CQS-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ | CQ2-XC92 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
薄形シリンダ JCQ/JCDQ
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・コンパクト 全長6.5mm、幅6mm、高さ4mm短縮
・質量最大46%減 (382g→204g)(フランジ取付時)
・容積最大40%減
・オートスイッチ付(JCDQシリーズ:JCDQ)
・軸方向フート形、フランジ形を追加(ø32~ø100)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JCQ | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
3ポートエアオペレートバルブ VZA200/400
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv |
---|---|---|---|
VZA200 | 0.85 | 0.35 | 0.22 |
VZA400 | 2.2 | 0.17 | 0.53 |
M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
-
・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
・IP67(IEC60529)
・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ |
---|
PCA |
EX9 |
EX500 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK300
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・VK3000マニホールドに混合取付け可能。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3K3
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VK300 | 0.80 | 0.27 | 0.19 | 4 | -101.2kPa |
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・コイル向き/ブローポートの選択が可能
・リード線取出し方法:グロメット、DIN形ターミナル、コンジット、
M12コネクタ
シリーズ | 適用コンビネーション | 管接続口径 | オリフィス径(mmø) |
---|---|---|---|
JSXM21 | AC20-D | 1/8, 1/4 | 3.2 |
JSXM31 | AC30-D | 1/4, 3/8 | 4 |
JSXM41 | AC40-D | 1/4, 3/8, 1/2 | 4 |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.5mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |