キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
---|---|---|
IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |
3画面デジタル表示設定器 PSE300AC
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE300AC | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.1~5.25MPa −0.1~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラタイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
インラインタイプ | AS2052F-06-X900~ AS3002F-10-X900 | ー | φ6~φ10 |
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
チューブカプラ KC
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
ARM5B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM5S | 単体仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |