キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
協働ロボット用電動グリッパ LEHR
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 電動グリッパ
-
・UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, オムロン/TECHMAN ROBOT社の
協働ロボットに対応
・2種のバリエーション
・把持力:60〜140N
・電気配線1本を接続するだけで作動。
・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(当社比)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
・プラグインソフトに対応:URCap
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット | LEHR | 50 | 60~140 |
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
・六角レンチ取付による施工性向上
・配管の自由度向上(360°回転可能)
・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属 エルボタイプ | ASBL | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
真空用フィルタ AFJ-D
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ | 接続口径 | 推奨流量L/min (ANR) | ろ過度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180, 380, 660 | 5,40,80 |
プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
デュアルスピード コントローラ | ASD-A | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・耐水構造、外部オールステンレスにより
水滴飛散環境下での使用が可能
・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
・使用グリース:NSF H1グリース使用
・最高使用温度:150℃
・耐水性・洗浄性の向上
※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | HF2A-ASG-□V | M5×0.8 10-32UNF R, G, NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
水用フローコントローラ FC3W
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラシリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 流量測定範囲(L/min) |
---|---|---|
FC3W504 | 0.5~4.0 | 0.4~4.2 |
FC3W520 | 2.0~16.0 | 1.6~16.8 |
空気用フローコントローラ PFCA7
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量 最小単位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |