キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
LEFSW
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
-
・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
低減。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
・可搬質量:最大65kg
・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
※1 本製品のIP65相当について
本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
保護等級IP65を保証するものではありません。
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW16E | 50〜500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW25E | 50〜800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW32E | 50〜1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEFSW40E | 150〜1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
プリワイヤコネクタ付オートスイッチ D
エアシリンダ » オートスイッチシリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニックタイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式 |
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレス仕様 | ASG1002〜ASG4002 | - | φ4~φ12 | φ5/32”〜φ1/2” |
パルスブローバルブ AXTS040-X202
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
・CO2排出量(空気消費量):50%削減
・パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
シリーズ | 弁構造 | 切換方式 | 周波数調整幅 |
---|---|---|---|
AXTS040□-X202 | メタルシール | 内部パイロット仕様 | 1〜12Hz |
低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10
圧力制御機器 » 電空レギュレータ-
・1MPa以下での精度向上
繰返し性±0.5%F.S.以下
圧力安定性0.5%F.S.以下
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気、N2、O2、Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX2030-X10 | 3/8 | 0.01~3.0 |
薄形シリンダ/高出力形 CQE
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
高出力形 | CQE | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
マニホールドコントローラ JXD1-M□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0~55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET®
・接続はすべてフロントアクセス
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | 通信プロトコル | 接続 アクチュエータ | ドライバ ユニット数 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
JXD1-M□ | バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | DC24V ±10% | CC-Link EtherNet/IP™ | LE2□ | 最大8ユニット | 最大16軸 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y16□H | 30~300 | Max. 40 | Max. 700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y25□H | 30~400 | Max. 70 | Max. 900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2Y32□H | 50~500 | Max. 100 | Max. 900 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS16□H | 50~500 | Max. 18 | Max. 800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS25□H | 50~800 | Max. 40 | Max. 1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS32□H | 50~1000 | Max. 68 | Max. 1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LE2FS40□H | 150~1200 | Max. 80 | Max. 1200 | 5,10,20,30 |
マルチハンドアダプタ RMMA
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ協働ロボット用グリッパ » マルチハンド アダプタ
-
・一台のロボットで多彩なワークに対応
・複数個ワークの同時搬送が可能
・グリッパ最大3台取付可能
・ツールチェンジ時間の短縮
・ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
・3種類のグリッパ取付角度
シリーズ名 | 取付角度 | 最大可搬質量(kg) |
---|---|---|
RMMA | 90°,120°,180° | 20 |