キーワード検索に270件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
2・3ポートソレノイドバルブ HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 流体制御用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSX | HF1B |
モジュラ取付形 2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSXM | HF1B |
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSXD | HF1B |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) | HF1B-JSXFAE/F | HF1B |
高速2ポートバルブ | SX10 | HF1B準拠※ |
パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
クリーンデザインマニホールドバルブフィールドバスタイプ, サブプレートタイプ | JSY5000-H | HF2A準拠※ |
パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポートソレノイドバルブプラグインタイプ | HF1-SY3000/5000/7000 | HF1 |
5ポートソレノイドバルブ直接配管形/単体 | HF1-SY3000/5000/7000 | HF1 |
クリーンデザインマニホールドバルブリード線タイプ | JSY5000-H | HF1B準拠※ |
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
-
・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
※バルブ連数は4の倍数となります。
電空レギュレータ連数:1~4連
I/Oユニット連数:最大8連
・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用機器 |
---|---|---|---|
JSY3000-P | IP65 | PROFINET EtherNet/IP™ EtherCAT | SIユニット:EX600 バルブ:JSY3000 電空レギュレータ:ITV2340 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X1
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・最高作動圧力差4.0MPa
用途例:ブロー成型、レーザ加工機、窒素充填機
・使用流体:圧縮空気、窒素、アルゴン、酸素※
※酸素を使用される際は「使用流体供給源」をご参照ください。
・耐環境性向上
IP67構造で防塵防水(DIN形ターミナルはIP65)
ステンレスコイルカバー採用
・低発塵構造
・禁油仕様
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・省電力:消費電力6W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X1 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 16 |