製品情報 »
生産終了製品のご案内
IN_PROD_346
» 生産終了製品
生産終了製品
I
生産終了製品 | 代替製品 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | シリーズ | 生産終了年月 | シリーズ | 比較 |
ISO規格準拠 薄形シリンダ | C55 CD55 |
2025年6月 | C55-Z CD55-Z |
詳細 |
ISO/VDMA規格準拠 ロック付シリンダ | C95N | 2022年10月 | C96N CP96N |
詳細 |
シリンダスピードチェッカー | IN574 | 2021年3月 | - | 詳細 |
ISO規格準拠 エアシリンダ | C96/C96SD | 2015年3月 | C96/C96SD | 詳細 |
ISO規格準拠 エアシリンダ | CP96/CP96SD | 2015年3月 | CP96/CP96SD | 詳細 |
メンブレンエアドライヤ | IDG60S, 75S, 100S | 2012年10月 | IDG60SA, 75SA, 100SA | 詳細 |
メンブレンエアドライヤ | IDG60L, 75L, 100L | 2012年10月 | IDG60LA, 75LA, 100LA | 詳細 |
メンブレンエアドライヤ | IDG30, 50 | 2012年1月 | IDG30A, 50A | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ/大型シリーズ | IDF120D,150D | 2011年9月 | IDF125F,150F | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDU55C,75C | 2008年9月 | IDU55E,75E | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDU22C1,37C1 | 2007年8月 | IDU22E,37E | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDU8D,11C,15C | 2006年4月 | IDU8E~15E1 | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDF55C,75C | 2007年1月 | IDF55E,75E | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDF15C~37C1 | 2005年8月 | IDF15E1~37E | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDF1D~8D,11C /IDU3D~6D |
2004年7月 | IDF1E~11E /IDU3E~6E |
詳細 |
冷凍式エアドライヤ/北米・中南米向仕様 | IDFB22E-11 IDFB22E-23 IDFB37E-23 |
2019年8月 | IDFB60-11 IDFB60-23 IDFB70-23 |
詳細 |
冷凍式エアドライヤ/EU・アジア・オセアニア向仕様 | IDFA22E~75E | 2022年6月 | IDFA60~90 | 詳細 |
冷凍式エアドライヤ | IDF22E~75E | 2022年6月 | IDF60~90 | 詳細 |
電空レギュレータ | IT1000/2000/4000/2090 | 2025年4月 | ITV1000/2000/4000/2090 | 詳細 |
真空レギュレータ | T203-1 | 2007年1月 | IRV10/20 | 詳細 |
真空レギュレータ | IRV1000/2000/3000 | 2010年3月 | IRV10/20 | 詳細 |
2色表示式デジタル圧力スイッチ | ISE75H | 2022年12月 | ISE78G | 詳細 |
着座確認用非接触センサ/エアキャッチセンサ | ISA2 IISA2 |
2019年3月 | ISA3 | 詳細 |
2色表示式デジタル圧力スイッチ | ISE75 | 2018年7月 | ISE77G | 詳細 |
潤滑油用圧力スイッチ | ISL301 | 2017年6月 | ISG130-X310/X311 | 詳細 |
圧力スイッチ | IS1000 | 2011年4月 | IS10 | 詳細 |
着座確認用/エアキャッチセンサ | ISA | 2013年3月 | ISA3 | 詳細 |
デジタル圧力スイッチ | ISE/ZSE5B・6B ISE5B/ZSE6B |
2006年12月 | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 詳細 |
汎用流体用高精度デジタル圧力スイッチ | ZSE/ISE50 (F)・60 (F) クリーンシリーズ 10-ZSE/ 10-ISE50 (F)・60 (F) |
2012年6月 | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 詳細 |
2色表示式デジタル圧力スイッチ | ISE70-□-□ | 2018年2月 | ISE70-□-L2 | 詳細 |
イオナイザ/ノズルタイプ | IZN10 | 2018年5月 | IZN10E | 詳細 |
イオナイザ | IZS30 | 2012年11月 | IZS40/41/42 | 詳細 |
インパクトブローバルブ | IBV1□-X5 IBV1□-X7 |
2023年11月 | IBV | 詳細 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ | INR-244-831 | 2023年12月 | HEF | 詳細 |
ペルチェ式エアサーモ | HEA | 2021年12月 | IDH4 | 詳細 |
電-空ポジショナ | IP6000 | 2013年7月 | IP8000 | 詳細 |
バルブポジショナ | IP100, 110 | 2006年3月 | IP5000 | 詳細 |