マニホールド仕様書
資料 / ダウンロード »
マニホールド仕様書
- パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ
- JSY1000/3000/5000(プラグイン)
- JSY3000-P
- JSY3000-L
- JSY1000-E
- JSY5000-H
- JSY1000/3000/5000(ノンプラグイン)
- SJ1000/2000/3000
- SY3000/5000/7000(New SY)
- SY3000/5000/7000/9000
- SV1000/2000/3000/4000
- SYJ3000/5000/7000
- SZ3000
- VF1000/3000/5000
- S0700
- VQ0000/1000/2000/4000/5000
- VQC1000/2000/4000/5000
- VQZ1000/2000/3000
- SQ1000/2000
- VZS2000/3000
- VFS1000/2000/3000/4000
/5000/6000 - VFR2000/3000/4000/5000
- VQ7-6/7-8
- VS7-6/7-8
- VP7-6/7-8
- 51-SY5000/7000
- パイロット式3ポートソレノイドバルブ
- 直動式3・4・5ポートソレノイド
SJ1000シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60F | Dサブコネクタ | DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60P | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60PG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60PH | フラットケーブル(10極) | DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60J | PCワイヤリング(20極) | DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ1000/コネクタ接続 | SS5J1-60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL |
SJ2000シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60F | Dサブコネクタ | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60F | Dサブコネクタ | DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60P | フラットケーブル(26極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60P | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60PG | フラットケーブル(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60PG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60PH | フラットケーブル(10極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60PH | フラットケーブル(10極) | DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60J | PCワイヤリング(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60J | PCワイヤリング(20極) | DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60S | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60S | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60 | 個別配線 | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/コネクタ接続 | SS5J2-60 | 個別配線 | DL | |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LF | Dサブコネクタ | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LF | Dサブコネクタ | DL | |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LP | フラットケーブル(26極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LP | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LPG | フラットケーブル(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LPG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LPH | フラットケーブル(10極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/ケーブル接続 | SS5J2-60LPH | フラットケーブル(10極) | DL |
SJ3000シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60F | Dサブコネクタ | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60F | Dサブコネクタ | DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60P | フラットケーブル(26極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60P | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60PG | フラットケーブル(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60PG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60PH | フラットケーブル(10極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60PH | フラットケーブル(10極) | DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60J | PCワイヤリング(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60J | PCワイヤリング(20極) | DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60 | 個別配線 | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/コネクタ接続 | SS5J3-60 | 個別配線 | DL | |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LF | Dサブコネクタ | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LF | Dサブコネクタ | DL | |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LP | フラットケーブル(26極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LP | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LPG | フラットケーブル(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LPG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LPH | フラットケーブル(10極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ3000/ケーブル接続 | SS5J3-60LPH | フラットケーブル(10極) | DL |
SJ2000/3000混合シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60F | Dサブコネクタ | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60F | Dサブコネクタ | DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60P | フラットケーブル(26極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60P | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60PG | フラットケーブル(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60PG | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60PH | フラットケーブル(10極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60PH | フラットケーブル(10極) | DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60J | PCワイヤリング(20極) | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60J | PCワイヤリング(20極) | DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60G | 電源ターミナル付 PCワイヤリングシステム(20極) |
DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60 | 個別配線 | DL | 新方式仕様書 |
SJ2000/3000混合 | SS5J3-M60 | 個別配線 | DL |
SJ3A6シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SJ3A6 | SS3J3-V60FD | Dサブコネクタ | DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60PD | フラットケーブル(26極) | DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60PGD | フラットケーブル(20極) | DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60PHD | フラットケーブル(10極) | DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60JD | PCワイヤリング(20極) | DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60S | EX180一体型(出力対応) シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60S6B | EX510ゲートウェイ方式 シリアル伝送システム対応 |
DL | |
SJ3A6 | SS3J3-V60 | 個別配線 | DL |