高温環境での使用に対応。

駆動機器
・耐熱シリンダ(-10~150℃/-10~110℃)(オーダーメイド) | -XB6/-XC5 |
・耐熱オートスイッチ付シリンダ(オーダーメイド) | CDQ2-XB14 |
・耐熱エアチャック(-10~100℃)(オーダーメイド) | -X4 |

真空パッド
・真空パッド | ZP Series |
清浄化機器
・クリーンガスフィルタ | SF Series |
補器
・高温環境用レギュレータ(オーダーメイド) | AR/AW-X440 |
・高温環境用精密レギュレータ(オーダーメイド) | IR-T |

管継手・チューブ
・黄銅ワンタッチ管継手 | KQB2 Series |
・SUS316 ワンタッチ管継手 | KQG2 Series |
・SUS316 インサート管継手 | KFG2 Series |
・S カプラーステンレスタイプ | KKA Series |
・フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング | LQ1/LQ3 Series |
・フッ素樹脂チューブ | TL/TIL Series |
・FEP チューブ(フッ素樹脂) | TH/TIH Series |
・軟質フッ素樹脂チューブ | TD/TID Series |
駆動制御機器
・高温仕様スピードコントローラ | AS-H Series |
センサ
・水用デジタルフロースイッチ(高温流体用) | PF2W□T Series |
・純水・薬液用デジタルフロースイッチ | PF2D Series |
流体制御機器
・薬液用エアオペレートバルブ | LV Series |
ポンプ
・ノンメタルポンプ/複動ポンプ | PAF Series |

高真空機器
・高真空バルブ | XL/XM/XY Series |