型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
タイプ | シリーズ | 検索結果を表示 |
---|---|---|
インラインタイプ | AS1000~5000 | 検索結果を表示 |
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 |
---|---|---|
インラインタイプ | AS1000~5000 | M3~1/2 |