レギュレータ
レーザ加工ヘッド用圧縮空気浄化システムのご提案

レギュレータ AR-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
※AR20〜40-Aは2025年3月に生産終了しました。
AR20〜40-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
AR10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
レギュレータ AR-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
※AR-Bは2025年3月に生産終了予定です。
AR-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |