レーザ加工ヘッド用
(レーザ溶接機/レーザ切断機)
圧縮空気清浄化システムのご提案

光学レンズの曇りを防止

圧縮空気清浄化システムのご提案
システム 1
- 圧縮空気清浄等級
ISO8573-1:2010 - 1 : 4 : 1 *2
例:100L/min(入口圧力露点:10℃)
0.1MPa(エアブロー設定圧力)
-
-
ダストのろ過、オイルミストの分離
プレフィルタ付
AMH250C-02
マイクロミストセパレータ
-
除湿
メンブレンエアドライヤ
IDG20-02
-
圧力制御
レギュレータ
AR20-02
-
ダストのろ過、オイルミストの吸着
スーパーミストセパレータ
AME250C-02
システム 2
- 圧縮空気清浄等級
ISO8573-1:2010 - 1 : 4 : 2 *2
例:300L/min(入口圧力露点:10℃)
0.7MPa(入口圧力)
-
-
ダストのろ過、オイルミストの分離
プレフィルタ付
AMH250C-02
マイクロミストセパレータ
-
除湿
メンブレンエアドライヤ
IDG20-02
-
圧力制御
レギュレータ
AR20-02
レーザ切断機
レーザ溶接機
※1 レーザ加工機/溶接機用メーカにおいて、駆動用機器に使用するエア源と光学機器へのパージエア源を分別する考えが定着しております。光学機器へのパージエア源は、オイルフリーコンプレッサからのエアを推奨いたします。
※2 レーザヘッドメーカが要求するエア品質等級に合わせて選択してください。
オーダーメイド
-
差圧計付/IDG□-X032
詳細はこちら
エレメントの差圧を管理できます。 -
関連機器
■パンフレット