|6. 塗布
用途に応じ各種溶剤を塗布。
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hzの場合) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS090
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・軽量・コンパクト
・冷却能力:9kW
・温度安定性:±0.5℃
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・電源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS090 | 5~35℃ | 9kW(60Hzの場合) | ±0.5℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS100/150
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
・静音設計70dB(A)
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5〜35℃ | 9.5kW, 14.5kW (60Hzの場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |