ソリューション » 課題別ソリューションのご紹介 » 空気圧ラインの低圧化 増圧弁活用のご提案

|空気圧ラインの低圧化 増圧弁活用のご提案
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)
排気エアを再利用して駆動
・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!
オールエアで電源不要・簡単設置
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
・充てん時間最大50%短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBAE | 1/4,1/2 | 0.3~1.2 |
増圧弁 VBA10A/11A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁増圧弁 » 増圧弁
-
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
・オールエアで電源不要・簡単設置
・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |