本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000
方向制御機器 » 防爆バルブ
-
・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
型式検定合格番号:DEK22.0071X
・3種類のコネクタ選択が可能。
L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |
防爆形3・5ポートソレノイドバルブ 50-VFE/50-VPE
方向制御機器 » 防爆バルブ
-
・Exd Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。
・防水性:IP※6相当
・パイロット弁の排気対策が不要。
(主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000])
・マニホールド化可能(50-VFE)
・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE)
・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
シリーズ | 型式 | 有効断面積mm2 (Cv) | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5ポート | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5ポート | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3ポート | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3ポート | 72 (4) | 3.5 |
スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2Y-Z | 複動 | 10, 16 | 0.03 |
エアシリンダ | CM2Y-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CM2Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CG1Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
エアシリンダ | MBY-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 40 | 0.02 |
エアシリンダ | CA2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
エアシリンダ | CS2Y | 複動 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 12, 16 | 0.03 |
薄形エアシリンダ | CQSY | 複動 | 20, 25 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 32, 40 | 0.02 |
薄形エアシリンダ | CQ2Y-Z | 複動 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
エアシリンダ » 特殊シリンダ-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |