ショックアブソーバ 25A- RB□/RJ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
ショックアブソーバ | 25A-RJ | ソフトタイプ |
ショックアブソーバ | 25A-RJ | ショートストロークタイプ |
ショックアブソーバ | 25A-RB | 標準形 |
ショックアブソーバ | 25A-RBC | 標準形 |
フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
-
※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
シリーズ | 型 式 | 仕様 |
---|---|---|
フローティング ジョイント | 25A-JA | 標準タイプ、80、100のみ |
フローティング ジョイント | 25A-JB | 薄形シリンダ専用タイプ |
フローティング ジョイント | 25A-JS | ステンレスタイプ |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YA※ | A形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YB※ | B形取付金具 |
CQ2専用 簡易形ジョイント | YU※ | ジョイント |