开关/传感器
» 通用流体用 压力开关 / 传感器
![通用流体用 压力开关⁄传感器](/assets/products/pickup/zh-cn/switch_sensor/p_liquid/mainimg.jpg)
通用流体用压力传感器 PSE56□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE561 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE563 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE564 | 正压 | 0~500kPa |
PSE560 | 正压 | 0~1MPa |
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 压力开关
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-124-PSE300.jpg)
系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |