开关/传感器
» 空气用 压力开关 / 传感器

小型空气用压力传感器 PSE54□
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器分离型)系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE541 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE543 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE540 | 正压 | 0~1MPa |
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
PSE541 | 真空压 | 0~-101kPa |
PSE543 | 混合压 | -100~100kPa |
PSE540 | 正压 | 0~1MPa |