开关/传感器
» 空气用 压力开关 / 传感器

微型电子式压力确认开关 PS1000/1100/1200
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
PS1000 | 正压 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残压用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
系列 | 种类 | 设定压力范围 |
---|---|---|
PS1000 | 正压 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残压用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |