スイッチ / センサ
» 技術用語 ‐ 配線仕様

●ケーブル端末処理
標準品
ハーフストリップ
端子台での配線を行うPF2□3□シリーズと、ハンダ上げ対応のPF2D5□シリーズを除き、ハーフストリップでのケーブル端末処理が実施されています。
オーダーメイド
ご希望のコネクタをケーブルに接続した製品をご用意致します。
(AMP、モレックス、日本圧着端子、ヒロセ、3Mなど)
●配線方式
M8/M12コネクタ
PF2□7□シリーズ、PF2A5□/PF2W5□シリーズは、本体配線部がM12コネクタ仕様、PF3W7□シリーズはM8コネクタ仕様となっています。
添付されるコネクタ付ケーブルの端末は、ハーフストリップ仕様となっています。
端子台
PF2□3□シリーズは、背面に接続用端子台が設けられており、センサ部(PF2□5□シリーズ)との接続や、PLCなどの制御機器と接続を行います。
専用ケーブル
PFMシリーズ、PFMVシリーズ、PF2□2□シリーズ、PF2Dシリーズでは、専用のケーブルおよび専用のコネクタ付ケーブルで配線を行います。