電動アクチュエータ

電動アクチュエータ »  用語集 I

用語集

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


【I】
I/O

入出力(Input/Output)。装置の外部に接続する機器との情報(信号)の出入りに使用するインターフェース。


IP□□(International Protection)

電気機器などの異物混入、防水などの保護等級。IEC-60529において規定される。IPの後の1つ目の□には、1〜6の数値が入り、指や粉塵など固形異物に対する保護等級を表す。2つ目の□には1〜8までの数値が入り、水の浸入に対する保護等級を表す。