WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE

増圧弁 » 増圧弁
    ・CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (当社測定条件による)  
     排気エアを再利用して駆動
    ・工場エアを部分的に1.7倍まで増圧!  
     オールエアで電源不要・簡単設置
    ・作動音65dB(A)
     既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
    ・充てん時間最大50%短縮
    ・作動回数5,000万回以上
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
    ・垂直・水平取付が可能
    ・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

Go Top