CO2削減の取組み

ISO規格準拠品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例
5ポートソレノイドバルブ SY Series

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック

該当製品のご案内

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top