CO2削減の取組み

従来製品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例
ガイド付薄型シリンダ JMGP Series

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック

該当製品のご案内

デュアルロッドシリンダ JMGP

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・プッシャ、リフター、クランプ等に適したシリンダ
    ・全長:最大48%短縮(114mm→59.5mm)
    ・質量:最大38%削減(1.28kg→0.8kg)
    ・許容横荷重:6.6倍向上(0.06kg→0.4kg)
    ・不回転精度:最大40%向上(±0.1°→±0.06°)
    ・短ピッチ取付が可能
    ・3方向からの取付可能
     上面取付、下面取付、底面取付
    ・4方向から配管が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • デュアルロッドシリンダ JMGP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形JMGPM複動検索結果を表示
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形すべり軸受JMGPM複動12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top