製品情報 »
製品選定ガイド »
管継手・駆動制御機器(スピードコントローラ)・チューブ »
用途別・テーマ別:耐熱
|金属またはフッ素樹脂仕様
●使用温度(Max)/材質
KQB2:150℃/黄銅、SUS304、SUS316、特殊FKM
KF:150℃/黄銅
KQG2:150℃/ SUS316、特殊FKM
KFG2:260℃注)/ SUS316
KKA:150℃/ SUS304、フッ素ゴム
LQ1:150℃/ New PFA
LQ3:200℃/ New PFA
LQHB:200℃/ New PFA
TH/TIH:200℃/ FEP
TL/TIL:260℃/ Super PFA
TLM/TILM:260℃/ PFA
TD/TID:260℃/変性PTFE
TQ
:100℃(空気、不活性ガス)/特殊フッ素樹脂(内層)、特殊ナイロン樹脂(外層)
:70℃(水、溶剤)/特殊フッ素樹脂(内層)、特殊ナイロン樹脂(外層)
※使用圧力により異なります。必ずカタログでご確認ください。
注)スイベルエルボおよびシール剤付は-5~150℃
管継手
チェック弁
チューブ