2D ⁄ 3D CADライブラリ
SMC 2D/3D CADライブラリは、SMC主要製品の2D/3D CADデータを収録しており、新製品や準標準のデータなどを網羅しており、WEB配信およびDVD-ROM版で無償配布を行っています。
また、SMC new CAD SYSTEM(CADENAS)は、CADENASシステムを利用しており、フル品番に対応したCADデータを様々なデータ形式で出力できます。
|SMC 2D/3D CADライブラリの概要
SMC 2D/3D CADライブラリのCADデータは、お客様の様々な用途に対応するため、新しい機能が用意されています。
・ シリンダ中間ストロークの作図機能
・ 配管接続ねじ部の山径/谷径の切替機能
・ 中間ファイルを経由せずに主要CADソフトのデータ形式を出力する機能 など
出力データは、主要な3D CADデータ形式およびDXF形式データの2Dデータを出力します。
SMC 2D/3D CADライブラリは、CADENAS 社のPART solution、PART communityを利用して提供しています。
■SMC 2D/3D CADデータの特徴 ⇒ 説明画面へ
|WEB版 SMC 2D/3D CADライブラリの利用方法
WEB版2D/3D CAD ライブラリをご利用になる場合、用途に合わせた利用方法が選べます。
1. SMC new CAD SYSTEM(CADENAS)からの利用
新システムSMC new CAD SYSTEM(CADENAS) の開発により、品番選択時のレスポンスが従来に比べ大幅に向上しました。
・利用方法⇒ 基本操作
2. WEBカタログ画面からの利用
・WEBカタログ(スタート画面 )⇒開く
・操作例 ⇒SMC総合カタログ経由の利用法
WEBカタログ(スタート画面)を開き、データダウンロード部に「3DCADボタン」があります。(CADENAS掲載シリーズのみ)
3.ダイレクトリンクアドレス一覧表からの利用
ダイレクトリンクアドレス一覧表内のアドレスをクリックすると、PARTcommunity(CADENAS)内の製品シリーズ画面が表示します。
お客様がご利用になる製品だけのアドレスを、エクセルなどにまとめることで、独自のデータベースが作れます。
・ダイレクトリンク一覧表(スタート画面) ⇒Excelファイル ⇒HTMLファイル
・操作例 ⇒ ダイレクトリンクによる利用方法
|DVD-ROM版 SMC 2D/3D CADライブラリ ダウンロード
■DVD-ROM版のダウンロード ⇒ ダウンロード(圧縮ファイル容量-2.02GB 更新日-2018年4月)
■DVD-ROM版の利用方法 ⇒ 説明画面へ
PC上に解凍したSMC_2D_3D_CADフォルダ内の start.bat を実行するとプログラムが起動します。
なお、DVD版はデータ容量が大きいため、お客様のインターネットの状況により正常にダウンロードできない場合があります。 この場合は、最寄りの弊社営業所 または代理店にDVD版をお申し付けください。