●通过节电回路降低消耗功率
通过削减保持时的无用功率,消耗功率已降低至标准功率的约1/4。(施加额定电压DC24V,通电时间 超过62ms※1时,显示效果。)请参见如下电力波形。
※1 SY/SYJ系列的场合
※2 带DC指示灯
产品信息
紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插件连接集装式
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・可连接真空单元ZK2系列
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
紧凑型5通电磁阀 非插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插头连接的基装底座
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・直接配管型 单体型(搭载P.E隔板)
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
5通电磁阀 插入式 SY3000/5000/7000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・由于流量增加,阀尺寸可减小,为节能、省空间做出贡献。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)、0.35W(标准)
・寿命 2亿次(间隙密封)、7000万次(弹性密封)
・可连接插入式底板 。
・插入式金属底板(IP40)/插入式插头连接底板(IP67)
・集装式型号:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
・F.R.L.组合元件(AC-D 系列)连接(-X990)
・对应隔板型减压阀
※EX250/500系列即将停产。
在设计新设备及设施时,请考虑采用其他系列(EX260/EX600)予以替代。
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・3通阀和5通阀可混合安装 。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)
・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。
・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・对应隔板型减压阀
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |