减少CO2排放量的措施

公司简介 » 减少CO2排放量的措施 » 生态产品 » 制造过程中 可削减CO2排放量的产品 »  与以前产品比较(无电缆)- CO2排放量削减事例
与以前产品比较(无电缆)- CO2排放量削减事例
无需通信电缆
削减配线工时、节省空间、降低成本、减少断线风险
削减配线工时、节省空间、降低成本、减少断线风险

※通信线是假定的配线实际距离,并不代表无线通信距离(无线通信距离为10m。)

无线通信系统 EX600-W 系列

※关于CO2排放量的计算条件(本公司计算方法),请点击这里

产品信息

无线通信系统 EXW1/EX600-W

方向控制元件 » 无线系统
    ・抗干扰性
     2.4GHz ISM电波频率范围内使用
     采用每2ms(最快)的电波跳频技术
    ・无需通信电缆
     减少配线工时、安装空间、成本
     降低断线风险
    ・实现了FA环境中的通信稳定性
    ・小型・轻量(EXW1)
     体积:约减小81%,质量:约减轻79%
    ・可模块化组合(EX600-W)



     ▶对应IO-Link的元件
系列防护等级通信协议适合阀
EXW1IP20(远程)EtherNet/IP™
PROFINET
OPC UA
CC-Link
EtherCAT®
IO-Link
EX600-W相当于IP67EtherNet/IP™ PROFINETSY3000,5000,7000(插入型)
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
VQC1000,2000,4000,5000