![与以前产品比较(紧凑型产品)- CO2排放量削减事例](/assets/about/co2/zh-cn/images/co_compact_main.jpg)
![快换接头KQ2 系列](/assets/about/co2/zh-cn/images/co_compact_kq201.jpg)
※关于CO2排放量的计算条件(本公司计算方法),请点击这里。
产品信息
快换管接头 KQ2
配管&接头 » 通用管接头-
・真空-100kPa~可使用。
・主体形状:共51种。
・螺纹部材质/表面处理(有或无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无镀层)、黄铜+无电解镀镍。
・适合管子外径
圆形
公制: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
英制:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
椭圆形
公制:ø3.2, ø4, ø6
英制: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・连接螺纹
公制:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・密封方式
密封剂/密封垫密封
密封件密封
密封垫密封(Uni螺纹)
原KJ/KQ2已停止生产、现已变更为新KQ2。
无润滑脂规格(-X17, -X29, -X39)、橡胶材质FKM规格(-X34, -X94)仍通
过原产品对应。查看原KJ/KQ2系列的样本请点此
系列 | 释放套形状 | 尺寸 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQ2 | 椭圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 圆形 | 公制、英制 | M,R,Rc,G,NPT,Uni |