![与以前产品比较(紧凑型产品)- CO2排放量削减事例](/assets/about/co2/zh-cn/images/co_compact_main.jpg)
![5通电磁阀 JSY 系列](/assets/about/co2/zh-cn/images/co_compact_jsy01.jpg)
※关于CO2排放量的计算条件(本公司计算方法),请点击这里。
产品信息
紧凑型5通电磁阀 非插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插头连接的基装底座
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・直接配管型 单体型(搭载P.E隔板)
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |