品番確認
型式・名称 | 品番確認 | |
---|---|---|
VF1000/3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 | 詳細 | |
VF3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 詳細 | |
VF1000·3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 低ワット仕様 直接配管形/ベース配管形 単体 | 詳細 | |
VF1000/3000/5000 Series マニホールド 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 共通排気タイプ/個別排気タイプ | 詳細 | |
VF3000/5000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ マニホールド ベース配管形 共通排気タイプ | 詳細 | |
VF3000/5000 Series アクセスリー 5ポートパイロット形ソレノイドバルブベース配管形 サブプレート品番 | 詳細 | |
VF1000/3000/5000 Series アクセサリー マニホールドオプション 直接配管形用 単独EXHスペーサAssy | 詳細 | |
VF3000/5000 Seriesアクセサリー マニホールドオプション ベース配管形用 単独EXHスペーサAssy | 詳細 | |
パイロット弁Assy グロメット、L·M形 VF1000/3000/5000、VP300/500/700シリーズ用 | 詳細 | |
パイロット弁Assy DIN·コンジット形 VF1000/3000/5000、VP300/500/700シリーズ用 | 詳細 | |
コネクタAssy VFシリーズ用 | 詳細 | |
DINコネクタ ランプなし DC,AC,全電圧共通 VFシリーズ用 | 詳細 | |
DINコネクタ ランプ付 DCの場合 有極性タイプ VFシリーズ用 | 詳細 | |
DINコネクタ ランプ付 DCの場合 無極性タイプ VFシリーズ用 | 詳細 | |
DINコネクタ ランプ付 ACの場合 VFシリーズ用 | 詳細 |