品番確認
型式・名称 | 品番確認 | |
---|---|---|
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース バルブ型式 | 詳細 |
![]() |
JSY3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース バルブ型式 | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース 端子台ボックス 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース リード線 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX250シリーズ 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX120シリーズ 10型マニホールド | 詳細 |
![]() |
給排気ブロックAssy Dサブコネクタ/フラットケーブル用 JSYシリーズ用 | 詳細 |
![]() |
JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX245シリーズ 10型マニホールド | 詳細 |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型 横配管形 | 詳細 | |
![]() |
給排気ブロックAssy Dサブコネクタ(IP67)、端子台ボックス、リード線、EX600、EX250、EX260用 JSYシリーズ用 | 詳細 |
![]() |
給排気ブロックAssy EX120用 JSYシリーズ用 | 詳細 |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 端子台ボックス 10型 横配管形 | 詳細 | |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド リード線 10型 横配管形 | 詳細 | |
![]() |
マニホールドブロックAssy JSYシリーズ用 | 詳細 |
![]() |
給排気エンドブロックAssy JSYシリーズ用 | 詳細 |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX600 10型 横配管形 | 詳細 | |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX245 10型 横配管形 | 詳細 | |
![]() |
タイロッド JSYシリーズ用 | 詳細 |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAss'y用カバー(内部パイロット仕様) JSY1000/3000/5000 シリーズ用 | 詳細 |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX250 10型 横配管形 | 詳細 | |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX260 10型 横配管形 | 詳細 | |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAss'y用サイレンサカバー(内部パイロット・サイレンサ内蔵)JSY1000/3000/5000 シリーズ用 | 詳細 |
![]() |
給排気(エンド)ブロックAss'y用ポートブロック(外部パイロット仕様:オーダーメイド) JSY1000/3000/5000 シリーズ用 | 詳細 |
JSY3000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 真空ユニットZK2連結マニホールド 对应EX120 10型 横配管形 | 詳細 | |
ZK2 Series 真空エジェクタ 5ポートソレノイドバルブJSY連結マニホールド型式 | 詳細 | |
![]() |
ブランキングプレート JSY1000/3000/5000 シリーズ用 | 詳細 |
![]() |
単独SUP/EXH スペーサ JSY1000/3000/5000 シリーズ用 | 詳細 |
中間給排気ブロックAssy JSY3000 シリーズ用 | 詳細 |