品番確認
型式・名称 | 品番確認 | |
---|---|---|
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ | 詳細 | |
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DWA□(导线取出:直接出线式) | 詳細 | |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | 詳細 | |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | 詳細 | |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ | 詳細 | |
2色表示式無接点オートスイッチ | 詳細 | |
診断出力付2色表示無接点オートスイッチ | 詳細 | |
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ | 詳細 | |
耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M9□J | 詳細 | |
ハイジェニックデザインシリンダ用 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | 詳細 | |
タイマ付無接点オートスイッチ | 詳細 | |
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DW□ | 詳細 | |
耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW□ | 詳細 | |
耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/レール取付タイプ D-F7NJ | 詳細 | |
広域検出タイプ無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | 詳細 | |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ | 詳細 | |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | 詳細 | |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/レール取付タイプ | 詳細 | |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ | 詳細 | |
2色表示式有接点オートスイッチ | 詳細 | |
耐強磁界有接点オートスイッチ グロメット | 詳細 | |
有接点耐熱型オートスイッチ | 詳細 | |
無接点オートスイッチ グロメット | 詳細 | |
ノーマルクローズ無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M9NE(V)·D-M9PE(V)·D-M9BE(V) | 詳細 | |
D-M9N(W)-1124·D-M9P(W)-1124·D-M9B(W)-1124 Series 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | 詳細 |