![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:AC20-AC40-D →新シリーズで選定する |
仕様: AC20-AC60-B Series エアコンビネーション:エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
●オーダーメイド追加 [New]
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
●視認性&耐環境性向上
●作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に
●メンテナンススペース削減:最大46%減
●レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
●選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプションa | - | オートドレンなし |
オプションb | G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) |
アタッチメント | TV | T形スペーサと残圧抜き3ポート弁 |
準標準a | 2 | 0.05~0.85MPa設定、金属ケース、ルブリケータ油排出口にドレンコックなし |
準標準b | RZ | ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、˚F |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
Y220P-050S | スペーサ用パッキン |
![]() |
Y200-A | スペーサ |
![]() |
Y200T-A | ブラケット付スペーサ |
![]() |
E200-N01-A | 配管アダプタ |
![]() |
E200-N02-A | 配管アダプタ |
![]() |
E200-N03-A | 配管アダプタ |
![]() |
Y24-N01-A | クロススペーサ |
![]() |
Y24-N02-A | クロススペーサ |
![]() |
G36-10-N01 | 丸型圧力計 |
![]() |
Y210-N01-A | T形スペーサ |
![]() |
Y210-N02-A | T形スペーサ |