製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | V100 |
![]() |
VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール | VT317 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
配油器 VA,VBシリーズ ALF400~900/ALT-5,-9関連商品 | VA/VB |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用マニホールド | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 油用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 中真空用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 中真空用マニホールド | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 蒸気用用単体 | VX21/22/23 |
![]() |
ブラケットAssy品番(金属ボディ用) VX21/22/23 シリーズ用 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水 油 蒸気 空気用/単体 | VX21/22/23 |
![]() |
VVX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 空気用 水用 油用 蒸気用/マニホールド | VVX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 低消費電力タイプ 水 空気用 | VX21/22/23 |
![]() |
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ ソレノイドコイルAss’y品番 空気 水 油 蒸気用 | VX21/22/23 |
![]() |
ソレノイドコイルAssy AC·H種 VXS22/23シリーズ用 | VXS22/23 |
![]() |
VXP21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気·ガス·蒸気·水·油用 ソレノイドコイルAssy品番 | VXP21/22/23 |
![]() |
VXR21/22/23 Series ウォータハンマ緩和形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ ソレノイドコイルAssy品番 | VXR21/22/23 |
![]() |
VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 | VX31/32/33 |
![]() |
VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気用/マニホールド | VX31/32/33 |
![]() |
VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気用 ソレノイドコイルAssy品番 | VX31/32/33 |
![]() |
M12コネクタ用ケーブル ケーブル付メスコネクタ | M12 |
![]() |
パイロット弁 SGC/SGHシリーズ用 | V116 |