![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2016年7月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VQ40-1 →新シリーズで選定する |
仕様: VQ4000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット バルブ型式
●耐塵·防噴流形(IP65相当)対応可能
●豊富な集中配線方式
●豊富なマニホールドオプション·制御ユニット対応可能
●マニホールド型式:VV5Q41,VV5Q45
※VQ4000シリーズは2016年7月生産終了予定です
New VQ4000シリーズをご選定願います
●豊富な集中配線方式
●豊富なマニホールドオプション·制御ユニット対応可能
●マニホールド型式:VV5Q41,VV5Q45
※VQ4000シリーズは2016年7月生産終了予定です
New VQ4000シリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
シール方式 | 0 | メタルシール |
ファンクション | - | 標準タイプ(1W) |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | あり |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
保護構造 | - | 耐塵 |
配管仕様 | - | 横配管 |
管接続口径 | 03 | Rc3/8 |
CE対応 | - | — |