![]() |
品番: |
仕様: SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 EX180一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応 60S□型
●ベースレス構造の低背形カセットタイプ
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SJ3000(SJ2000/3000混合) |
混合取付けタイプ | M | 混合取付けタイプ |
使用機種 | V2 | CC-Link(32点)対応 |
通信コネクタ仕様 | A | ストレート型 |
SIユニットコモン仕様 | N | マイナスコモン |
ユニット取付位置 | D | D側 |
バルブ連数 | 06 | 6連 |
給排気ブロック取付位置 | D | D側(1~10連) |
パイロット仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
給排気ブロック管継手仕様 | - | ストレート管継手 |
DINレール長さ指定 | - | 標準長さ |