品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
●メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ガイド追記号 | H | リニアガイド1軸 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
ストローク | 150 | ストローク 150mm |
ストローク調整ユニット記号 | - | 調整ユニットなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-S-020 | グリスパック | |
KA00309 | 交換部品 Oリング | |
- | MY2BH16G-50 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-100 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-150 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-200 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-250 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-300 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-350 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-400 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-450 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-500 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-550 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2BH16G-600 | 交換部品 交換用駆動部(シリンダ) |
- | MY2B16-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY16-16C-150 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY2H16-16B-150 | 交換部品 パッキンセット |