品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQB Series エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 12 | チューブ内径 12mm |
ボディオプション | B | 推力高剛性タイプ 標準形 |
ストローク | 125 | ストローク 125mm |
アジャスタオプション | ZG | 前進端ショックアブソーバRJ+後退端ショックアブソーバRJ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
RJ1006N | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 | |
MXQA-A1227 | ラバーストッパ仕様 | |
MXQA-A1287 | アジャストボルト | |
MXQA-A1238 | メタルストッパ |