製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
MHZ2-X4275 Series エアチャック 平行移動形 リニアガイド 低温環境用(-20℃) | MHZ2 |
![]() |
MHZ2 Series エアチャック 平行移動形 リニアガイド 低温環境用(-30℃) | MHZ2 |
![]() |
MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ10-25 | MHZ2 |
![]() |
MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ32-40 | MHZ2 |
![]() |
MHZ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 標準タイプ 内径Φ6 | MHZ2 |
![]() |
MHZA2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 小型シリーズ(オートスイッチなし) | MHZA2 |
![]() |
MHZAJ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 小型シリーズ(オートスイッチなし) ダストカバータイプ | MHZAJ2 |
![]() |
MHZJ2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 ダストカバータイプ | MHZJ2 |
![]() |
MHZL2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 ロングストロークタイプ | MHZL2 |
![]() |
MHW2 Series エアチャック 180°開閉形ギヤ式 | MHW2 |
![]() |
MHZJ2-X6544 Series 耐クーラント用エアチャック | MHZJ |
![]() |
MHZL2-X6770 Series 3ポジションエアチャック | MHZL |
![]() |
MH-X7654 Series 弾性フィンガ | MH-X7654 |