製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CDQ2B-X2839 Series オフセットピンシフトシリンダ | CDQ2B-X2839 |
![]() |
CQ2W Series 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド | CQ2W |
![]() |
CQ2 Series 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド | CQ2 |
![]() |
CQ2 Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド | CQ2 |
![]() |
CQ2 Series 耐水性向上シリンダ | CQ2 |
![]() |
CQ2Y Series スムースシリンダ | CQ2Y |
![]() |
CQ2 Series 耐横荷重形薄形シリンダ | CQ2 |
![]() |
CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド | CQ2 |
![]() |
CQ2K Series ロッド回りとめ形/複動・片ロッド | CQ2K |
![]() |
CQ2KW Series ロッド回りとめ形/複動・両ロッド | CQ2KW |
![]() |
CQ2W Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド | CQ2W |
![]() |
CQ2 Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド | CQ2 |
![]() |
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド | CQ2Z |
![]() |
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド | CQ2Z |
![]() |
CQ2□S Series 耐横荷重形薄形シリンダ | CQ2Z |
![]() |
CQ2K Z Series ロッド回りとめ形/複動・片ロッド | CQ2KZ |
![]() |
CQ2KW Z Series ロッド回りとめ形/複動・両ロッド | CQ2KWZ |
![]() |
CQ2W Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド | CQ2WZ |
![]() |
CQ2W Z Series 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド | CQ2WZ |
![]() |
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド | CQ2Z |
![]() |
CQ2 Z Series 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド | CQ2Z |
![]() |
CQ2W-R/V Series 薄形シリンダ:耐水性向上形/複動·両ロッド | CQ2W |
![]() |
CBQ2 Series 薄形エンドロックシリンダ | CBQ2 |
![]() |
CQ2D-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 薄形シリンダ/標準形 | CQ2D-XC26□ |
![]() |
CQ2D-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 薄形シリンダ/ロングストロークタイプ | CQ2D-XC26□ |
![]() |
CQ2DS-XC26□ Series 2山クレビス幅 2山ナックル幅12.5mm、16.5mm、19.5mm/2山クレビス、2山ナックルジョイント付 耐横荷重形薄形シリンダ | CQ2DS-XC26□ |
![]() |
CQ2Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動·片ロッド | CQ2 |
![]() |
CQ2-R/V Series 耐水性向上形/複動·片ロッド | CQ2Z |
![]() |
CQ2 Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 薄形シリンダ/標準形:複動·片ロッド | CQ2□M |
![]() |
CQ2X Series 低速シリンダ:複動・片ロッド | CQ2X |
![]() |
25A-CQ2W Series 二次電池対応 薄形シリンダ/標準形:複動·両ロッド | 25A-CQ2 |
![]() |
CDQ2A-X3260 Series エンドパワーシリンダ Φ40、Φ50 | CQ2 |
CQ2 Series 真空用アクチュエータ 弾性体運動シールタイプシリンダ | CQ2 | |
![]() |
CQ2-X3423 Series 高速·高頻度シリンダ Φ20,Φ25,Φ32 | CQ2 |
![]() |
CKQ32-X3445 Series ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ Φ32 | CKQ |
CQ2-X505 Series 薄形クランプシリンダ | CQ2 | |
![]() |
CDQ2-XC88/XC89 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ ロングストロークタイプ/標準形:複動•片ロッド | CDQ2-XC88/XC89 |
![]() |
CDQ2S-XC88/XC89 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ 耐横荷重形薄形シリンダ | CDQ2S-XC88/XC89 |
![]() |
CDQ2-XC88/XC89/XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ 薄形シリンダ/標準形:複動·片ロッド | CDQ2-XC88/XC89/XC91 |