製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
CH2F Series JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa 耐水性向上形 | CH2F |
![]() |
CVJ5 Series バルブ付エアシリンダ/複動·片ロッド | CVJ5 |
![]() |
CVJ3 Series バルブ付エアシリンダ/単動·押出し、引込み | CVJ3 |
![]() |
CVM5 Series バルブ付エアシリンダ/複動·片ロッド | CVM5 |
![]() |
CVM5K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CVM5K |
![]() |
CVM3 Series バルブ付エアシリンダ/単動·押出し、引込み | CVM3 |
![]() |
CVM3K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動·押出し、引込み | CVM3K |
![]() |
CV3 Series バルブ付エアシリンダ/複動 | CV3 |
![]() |
CV3K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CV3K |
![]() |
CVS1 Series バルブ付エアシリンダ 複動 無給油タイプ | CVS1 |
![]() |
CVS1K Series バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 無給油タイプ | CVS1K |
![]() |
CHQ Series 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド | CHQ |
![]() |
CHQW Series 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド | CHQW |
![]() |
CHKD Series JIS規格準拠薄形油圧シリンダ | CHKD |
![]() |
CHKG Series 薄形油圧シリンダ | CHKG |
![]() |
CHN Series 油圧シリンダ | CHN |
![]() |
CHM Series 丸形油圧シリンダ | CHM |
![]() |
CHSD Series ISO規格準拠油圧シリンダ | CHSD |
![]() |
CHSG Series ISO規格準拠油圧シリンダ | CHSG |
![]() |
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド | CH2 |
![]() |
CH2EW·CH2FW Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:両ロッド | CH2EW/CH2FW |
![]() |
CHA Series タイロッド形油圧シリンダ/複動:片ロッド | CHA |
![]() |
CHAW Series タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド | CHAW |
CHD2-100 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH | |
CHD2-40 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:10st | CH | |
CH2 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:8st | CH | |
CHDF-125 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH | |
CHDF-30 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH |