![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHZL2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 ロングストロークタイプ
●リニアガイド採用で高剛性·高精度
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
●防塵、防滴構造
●ダストカバーの材質選択可
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
作動方式 | S | 単動形 (常時開) |
フィンガオプション | - | 基本形 |
ボディオプション | - | 基本形 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
MHZL10-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MHZL-A1004 | 交換部品 レバー |
- | MHZL-A1003 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
MHZL-AA1002 | 交換部品 フィンガASSY |