品番: |
仕様: MHF2 Series エアチャック 平行開閉形 リニアガイド平行移動形 薄形タイプ
●アクチュエータ位置センサ対応タイプを追加[New]
●高さ寸法を約1/3に縮小
●薄形設計によりモーメント発生の軽減
●ショート·ミドル·ロングストロークの選択が可能
●ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力
●高さ寸法を約1/3に縮小
●薄形設計によりモーメント発生の軽減
●ショート·ミドル·ロングストロークの選択が可能
●ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ストローク | - | ショートストローク |
ボディオプション | - | 軸方向配管形 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-L-010 | グリスパック | |
MHF16-PS | 交換部品 パッキンセット | |
MHF-A1602 | 交換部品 フィンガASSY |