![]() |
品番: |
仕様: LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
●小型·軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
●最大押当て推力:50N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●位置·速度·推力の設定(64点)
●最大速度 (水平):350mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
●最大押当て推力:50N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●位置·速度·推力の設定(64点)
●最大速度 (水平):350mm/s
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 10 | 10 |
モータサイズ | L | コンパクト形 |
送りねじ種類 | J | LEPY6:8mm、LEPY10:10mm |
ストローク | 25 | ストローク 25mm |
モータケーブル取出方向 | U | 下面取出 |
アクチュエータケーブル種類·長さ | R1 | ロボットケーブル 1.5m |
通信プロトコル | C9 | EtherNet/IP |
軸数/特殊仕様 | 1 | 軸数:単軸用、仕様:標準仕様 |
取付方法 | 7 | ねじ取付形 |
通信プラグコネクタ I/Oケーブル | - | コントローラなし或プラグコネクタなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
JXC-W2-C | コントローラ設定用通信ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
JXC-W2-U | コントローラ設定用USBケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
JXC-W2-S | コントローラ設定ソフト(CD-ROM)(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
- | JXC-W2 | コントローラ設定キット(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |
![]() |
JXC-CPW | 電源プラグ(JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
P5062-5 | 変換ケーブル(JXCE1/91/P1/D1/L1用) |