品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CJP-Z Series ピンシリンダ 単動·押出し
●全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
●ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設
定 ●ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
●ロッド先端形状変更(-XA□)に対応(簡易特注)
●チューブ内径16mmを新規設定(従来15mm)
●ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設
定 ●ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
●ロッド先端形状変更(-XA□)に対応(簡易特注)
●チューブ内径16mmを新規設定(従来15mm)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | S | 埋込み形 |
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
標準ストローク | 10 | ストローク 10mm |
ホースニップルの種類 | - | ホースニップルなし |
ロッド先端ねじの有無 | - | ねじあり |
ロッド先端キャップ | - | キャップなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
SNPS-006C | 取付用ナット | |
NTP-006 | ロッド先端ナット 材質:鋼 |